- Produk
- OW5005
Infrared temperature sensor
OW5005
OWL-3506-BPKG
Infrared temperature sensor
OW5005
OWL-3506-BPKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: TW7001 + E35065 Perbandingan produk: OW5005 / TW7001 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | berbentuk silinder |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
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
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Histeresis jangkauan pendeteksian [%] | 1...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8" |
---|