- Produk
- OW5004
Infrared temperature sensor
OW5004
OWF-9000-ANKG
Infrared temperature sensor
OW5004
OWF-9000-ANKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Casing | berbentuk silinder |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 300 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Histeresis jangkauan pendeteksian [%] | 1...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 129 | |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x 7/8" |