- Produk
- OW0004
Infrared temperature sensor
OW0004
OWS-3520-ABOA
Infrared temperature sensor
OW0004
OWS-3520-ABOA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: TW7001 + E35065 Perbandingan produk: OW0004 / TW7001 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | berbentuk silinder |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 10.5 |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10.5 |
Arus beban minimal [mA] | 15 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 7 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 20 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 25 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Histeresis jangkauan pendeteksian [%] | 1...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8" |
---|