- Produk
- OU5026
Diffuse reflection sensor
OU5026
OUN-DPKG
Diffuse reflection sensor
OU5026
OUN-DPKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Sensor refleksi difus untuk jarak pendek |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 35; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 160 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 20...40; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 20 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Sensor refleksi difus untuk jarak pendek | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Material | PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|