- Produk
- OT5045
Diffuse reflection sensor
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Diffuse reflection sensor
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...50 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 40; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 150 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 10...40; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Material | PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|