- Produk
- OT5031
Through-beam sensor receiver
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Through-beam sensor receiver
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OT5009 Perbandingan produk: OT5031 / OT5009 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | persegi panjang |
---|
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | I |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 150 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 3 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Material | PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|