- Produk
- OS0028
Through-beam sensor receiver
OS0028
OSE-FBOA/T
Through-beam sensor receiver
OS0028
OSE-FBOA/T
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Casing | persegi panjang |
---|
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Output
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 10.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10.5 |
Arus beban minimal [mA] | 15 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 40 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Fungsi waktu [s] | 0.01...5 |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 20 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm |
---|