- Produk
- OR0018
Through-beam sensor transmitter
OR0018
ORS-V/6M
Through-beam sensor transmitter
OR0018
ORS-V/6M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Output
Pelindung hubung singkat | tidak |
---|---|
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Dimensi [mm] | 25 x 10 x 15 |
Material | PPO dimodifikasi |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m; 1 x 0.14 mm² |
---|