- Produk
- OP5034
Diffuse reflection sensor
OP5034
OPT-FNKG
Diffuse reflection sensor
OP5034
OPT-FNKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OA5108 Perbandingan produk: OP5034 / OA5108 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | persegi panjang |
---|
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 12; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 7.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 80 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | < 1300; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Material | PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm² |
---|