- Produk
- OP0019
Retro-reflective sensor
OP0019
OPR-FBOW/3L
Retro-reflective sensor
OP0019
OPR-FBOW/3L
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OA0104 atau OA0105 Perbandingan produk: OP0019 / OA0104 / OA0105 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC |
Konsumsi arus [mA] | 14; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 350 |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 15 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0.15...10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.15...10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Material | PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm² |
---|