- Produk
- OM5001
Through-beam sensor transmitter
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Through-beam sensor transmitter
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 50 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 320 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | Jarak jangkauan |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...40 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 68.039 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Material | ABS diperkuat dengan serat kaca | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: aluminium, dianodisasi tidak berwarna |
---|