- Produk
- OL5047
Retro-reflective sensor
OL5047
OLP-FPKG/US-100
Retro-reflective sensor
OL5047
OLP-FPKG/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: O5P500 + E21122 Perbandingan produk: OL5047 / O5P500 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 37 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0.3...5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.3...5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|