- Produk
- OL5021
Through-beam sensor receiver
OL5021
OLELFNKG/US-100
Through-beam sensor receiver
OL5021
OLELFNKG/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: O5E700 + EVC01E + E21122 Perbandingan produk: OL5021 / O5E700 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Output pemeriksaan fungsi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 675 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 60 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|