- Produk
- OL5013
Through-beam sensor transmitter
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Through-beam sensor transmitter
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: O5S500 + E21122 Perbandingan produk: OL5013 / O5S500 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 22 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 25 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 2500 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|