- Produk
- OL0018
Retro-reflective sensor
OL0018
OLP-FKOA
Retro-reflective sensor
OL0018
OLP-FKOA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OL0017 Perbandingan produk: OL0018 / OL0017 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
Konsumsi daya maks. [VA] | 4 |
Kelas perlindungan | II |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Tipe masa pakai [h] | 100000 |
Suhu referensi untuk masa pakai [°C] | 25 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Peringkat kontak | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0.6...8; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 400 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5 |
---|