- Produk
- OL0011
Diffuse reflection sensor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Diffuse reflection sensor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OL0005 Perbandingan produk: OL0011 / OL0005 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
Konsumsi daya maks. [VA] | 4 |
Kelas perlindungan | I |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Tipe masa pakai [h] | 100000 |
Suhu referensi untuk masa pakai [°C] | 25 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Peringkat kontak | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 1...1000; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 250 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.207 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Material | PA; PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |
---|