- Produk
- OI0014
Fibre-optic amplifier
OI0014
OIF-FBOW
Fibre-optic amplifier
OI0014
OIF-FBOW
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OI0013 Perbandingan produk: OI0014 / OI0013 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 12 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 300 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 15 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 0.3 |
---|---|
Jarak jangkauan [mm] | < 70 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | PPO dimodifikasi; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|