Diffuse reflection sensor with background suppression
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
Diffuse reflection sensor with background suppression
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: O8H216 Perbandingan produk: OH5005 / O8H216 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Tipe masa pakai [h] | 75000 |
Suhu referensi untuk masa pakai [°C] | 25 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 800 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 2...50; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 3.5 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.6 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 15 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 25.1 x 7.6 x 12.5 | |
Material | ABS | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.2 m, PVC |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |