- Produk
- OG5075
Diffuse reflection sensor
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
Diffuse reflection sensor
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Output pemeriksaan fungsi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 32 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 1...400; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|