- Produk
- OG5062
Retro-reflective sensor
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Retro-reflective sensor
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 |
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30; (operasi; $Einstellung: < 50 mA) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 675 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0.2...13; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 3 |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 25 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|