- Produk
- OG5059
Through-beam sensor transmitter
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
Through-beam sensor transmitter
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OGS700 Perbandingan produk: OG5059 / OGS700 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 |
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 17 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 675 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 60 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 3 |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 150 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|