- Produk
- OG5031
Retro-reflective sensor
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
Retro-reflective sensor
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OG5086 Perbandingan produk: OG5031 / OG5086 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...50 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 16; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 160 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 3; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.1...3; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | kuningan berlapis nikel | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|