- Produk
- OG5020
Fibre-optic amplifier
OG5020
OGF-HNKG
Fibre-optic amplifier
OG5020
OGF-HNKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OK5002 Perbandingan produk: OG5020 / OK5002 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...50 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 160 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 0.08; (Sensor sinar tembus) |
---|---|
Jarak jangkauan [mm] | < 15; (Sensor refleksi difus) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.182 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|