- Produk
- OG0011
Retro-reflective sensor
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Retro-reflective sensor
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OG0032 Perbandingan produk: OG0011 / OG0032 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 90...250 AC/DC |
Kelas perlindungan | II |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Fungsi output | mode dark-on |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 9.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 9.5 |
Arus beban minimal [mA] | 10 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 70 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 3; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | kuningan berlapis nikel | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|