Through-beam sensor transmitter
OE0011
OES-V/S 6M
Through-beam sensor transmitter
OE0011
OES-V/S 6M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OE0006 Perbandingan produk: OE0011 / OE0006 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010 |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Output
Pelindung hubung singkat | tidak |
---|---|
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 49633 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M8 x 1 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m; 1 x 0.14 mm² |
---|