Retro-reflective sensor
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Retro-reflective sensor
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010 |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Output
Pelindung hubung singkat | tidak |
---|---|
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.03...0.2; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jarak jangkauan [mm] | < 15; (kertas putih 200 x 200 mm) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 5623 |
Data teknis
Berat [g] | 0.2 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m; 2 x 0.14 mm² |
---|