- Produk
- OC5227
Diffuse reflection sensor with background suppression
OC5227
OCH-ASI/US-100
Diffuse reflection sensor with background suppression
OC5227
OCH-ASI/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1500 |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 20...250 |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 12.5 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Kode ID AS-i [hex] | 1 |
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Material | seng tuang | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik akurasi
|
|
---|