- Produk
- OB5027
Fibre-optic amplifier
OB5027
OBF-FNKG/T/US
Fibre-optic amplifier
OB5027
OBF-FNKG/T/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OBF504 Perbandingan produk: OB5027 / OBF504 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Output pemeriksaan fungsi |
---|---|
Desain | untuk fiber optik dengan selubung logam FE/FT-50 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Fungsi waktu [s] | 0.002...0.09 |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0...1; (Sensor sinar tembus) |
---|---|
Jarak jangkauan [mm] | 0...150; (Sensor refleksi difus) |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 36 x 15 x 60 | |
Material | ABS | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|