- Produk
- OA0111
Diffuse reflection sensor
OA0111
OAT-FKOA/T
Diffuse reflection sensor
OA0111
OAT-FKOA/T
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
Konsumsi daya maks. [VA] | 2 |
Kelas perlindungan | II |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Peringkat kontak | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Fungsi waktu [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 5...1500; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Material | PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm² |
---|