- Produk
- NN5022
Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 49 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi pada I/O Box untuk PROFIBUS PA Bürkert tipe 8642-0x |
Tegangan nominal DC [V] | 6.5; (270Ω) |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,2) |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 1 |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
Resistensi kabel maks. [Ω] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6 |
---|---|
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 150 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 190 |
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 49 |
Material | PBT |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M18; pengkodean: A |
---|