- Produk
- NG5017
Inductive NAMUR sensor
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Inductive NAMUR sensor
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: NG5016 Perbandingan produk: NG5017 / NG5016 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 300 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EME |
|
||
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 156 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 54 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|