Inductive sensor
NG5012
IGA2008-N/30m
Inductive sensor
NG5012
IGA2008-N/30m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 5...25 |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Resistensi kabel maks. [Ω] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 300 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [ANN] | 4512 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 240 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 85 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 30 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|