- Produk
- NE5009
Inductive NAMUR sensor
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Inductive NAMUR sensor
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Data kelistrikan
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
---|---|
Tegangan suplai DC [V] | 5...25 |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Output
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Resistensi kabel maks. [Ω] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 80 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 110 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
---|