- Produk
- N00220
Switching amplifiers for Namur sensors
N00220
NV0201 200VAC,RL
Switching amplifiers for Namur sensors
N00220
NV0201 200VAC,RL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -15...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | < 200 AC |
Jumlah saluran | 2 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Peringkat kontak | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 30 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Klasifikasi keamanan
Penamaan | dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik |
---|---|
Tegangan [V] | < 11 |
Arus [mA] | < 26 |
Daya [mW] | < 72 |
[Ex ia] Penentuan IIC | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] Penentuan IIB | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] Penentuan IIC | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] Penentuan IIB | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] Induktansi IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] Induktansi IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] Induktansi IIC | 46mH |
[Ex ib] Induktansi IIB | 170mH |
[Ex ia] Kapasitansi IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] Kapasitansi IIB | 2.5µF / 2.2µF / 1.8µF |
[Ex ib] Kapasitansi IIC | 2.5µF |
[Ex ib] Kapasitansi IIB | 15µF |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 102 x 22 x 107 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 15 x ...2.5 mm² |
---|