- Produk
- MK5045
Cylinder sensor for integrated profile cylinders
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
Cylinder sensor for integrated profile cylinders
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 37 x 30 x 27 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 300 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 3 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | < 5 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | 0.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Data teknis
Permukaan pendeteksian | depan |
---|---|
Tipe silinder | silinder profil terintegrasi |
Dimensi [mm] | 37 x 30 x 27 |
Material | aluminium; plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² |
---|