- Produk
- LK3022
continuous level sensor
LK3022
LK0264A-A-00KMPKG/US
continuous level sensor
LK3022
LK0264A-A-00KMPKG/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: LK3122 Perbandingan produk: LK3022 / LK3122 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 264 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | cairan pendingin berbasis air; oli mineral (konstanta dielektrik < 3); air; media yang mirip dengan air |
Konstanta dielektrik media | > 2 |
Tidak dapat digunakan untuk | media dengan lapisan pemisah (oli/air; oli/lapisan logam); asam dan alkali |
Suhu media [°C] | 0...65; (Untuk air dan media berbasis air dengan suhu > 35 °C, pasang unit ke dalam tabung klimatik.) |
Tekanan tangki [bar] | 0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 3 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 264 |
---|---|
Rentang aktif A [mm] | 195 |
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Setpoin SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Titik reset rP [mm] | 20...200 |
Dalam langkah [mm] | 5 |
Histeresis [mm] | 5 |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 2 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | EPDM/X; FKM; kuningan Dilapisi optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Material yang kontak dengan media | PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|