- Produk
- LK0024
continuous level sensor
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
continuous level sensor
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 728 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | cairan pendingin berbasis air; oli mineral (konstanta dielektrik < 3); air; media yang mirip dengan air |
Konstanta dielektrik media | > 2 |
Tidak dapat digunakan untuk | media dengan lapisan pemisah (oli/air; oli/lapisan logam); asam dan alkali |
Suhu media [°C] | 0...65; (suhu media untuk oli; suhu media untuk emulsi cairan pendingin, air, dan media hidro) |
Tekanan tangki [bar] | 0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 728 |
---|---|
Rentang aktif A [mm] | 585 |
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Setpoin SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Titik reset rP [mm] | 50...600 |
Dalam langkah [mm] | 10 |
Histeresis [mm] | 10 |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 2 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | EPDM/X; FKM; kuningan Dilapisi optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Material yang kontak dengan media | PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|