- Produk
- LI5045
Sensor for point level detection
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Sensor for point level detection
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 273 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | air; media berbasis air; emulsi cairan pendingin |
Tidak dapat digunakan untuk | asam dan alkali; cairan dengan konstanta dielektrik < 20 (misalnya oli) |
Suhu media [°C] | 0...35 |
Tekanan tangki [bar] | 0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 13; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 273 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | PP; TPE-V |
Material yang kontak dengan media | PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |