- Produk
- LI2043
Sensor for point level detection
LI2043
LI0481--K-00KNPKG/US
Sensor for point level detection
LI2043
LI0481--K-00KNPKG/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: LI2143 Perbandingan produk: LI2043 / LI2143 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 481 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | cairan pendingin; oli |
Tidak dapat digunakan untuk | asam; alkali |
Suhu media [°C] | 0...65; (untuk air dan media berbasis air: 0...35 °C) |
Tekanan tangki [bar] | 0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 13; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 481 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | PP; TPE-V |
Material yang kontak dengan media | PP-H |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|