- Produk
- KQ5010
Capacitive sensor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Capacitive sensor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: KQ5101 Perbandingan produk: KQ5010 / KQ5101 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 20 x 7 x 48 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC; ("kelas suplai 2" menurut UL) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 17 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 4 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -20...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 67.4 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 20 x 7 x 48 |
Material | PBT; TPE-U; baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.045 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |