- Produk
- KN5119
Capacitive sensor
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Capacitive sensor
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 76.5 |
Aplikasi
Media | serbuk; cairan; oli; cairan pendingin |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 17; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
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
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 76.5 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PP hitam |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|