- Produk
- KN5116
Capacitive sensor
KN5116
KNQ01NUKFPKG
Capacitive sensor
KN5116
KNQ01NUKFPKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | jangkauan pendeteksian dapat diprogram |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 72 x 36 x 10 |
Aplikasi
Fitur khusus | Output pemeriksaan fungsi |
---|---|
Instalasi | deteksi melalui dinding kontainer non-logam |
Media | bahan curah kering; cairan |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | jangkauan pendeteksian dapat diprogram |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 72 x 36 x 10 |
Material | PP; penutup akhir: SAN |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm² |
---|