- Produk
- KI5066
Capacitive sensor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Capacitive sensor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4...10 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Alat bantu pengaturan optik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 50 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 40 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4...10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Kode ID AS-i [hex] | F |
Sertifikat AS-i | 00501 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Alat bantu pengaturan optik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|