- Produk
- KG5056
Capacitive sensor
KG5056
KG-3007-BPKG/NI
Capacitive sensor
KG5056
KG-3007-BPKG/NI
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 6.5; (tetap, disegel dengan zat penahan sekrup) |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 6.5; (tetap, disegel dengan zat penahan sekrup) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 6.5 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
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
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|