- Produk
- KG5018
Capacitive sensor
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
Capacitive sensor
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2.5...8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.7 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 40 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2.5...8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 8 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.5 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT; penutup akhir: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm²; Konektor kabel: M16 X 1.5 |
---|