- Produk
- KG0006
Capacitive sensor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Capacitive sensor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2.5...8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Aplikasi
Fitur khusus | Alat bantu pengaturan optik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 2.2 (110 V AC) / 2.0 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 20 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 20 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2.5...8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 8 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Ketahanan yang lebih baik | ya |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Alat bantu pengaturan optik | ya |
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm² |
---|