- Produk
- KD000A
Capacitive sensor
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Capacitive sensor
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: KD001A Perbandingan produk: KD000A / KD001A Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 105 x 80 x 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); jika digunakan di luar area berbahaya: 200 (...80 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); jika digunakan di luar area berbahaya: 200 (...80 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 60 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65 | |
Ketahanan yang lebih baik | ya |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EME |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.327 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 105 x 80 x 40 |
Material | PPE dimodifikasi; PA |
Torsi pengencangan untuk konektor kabel [Nm] | 2.7; (maksimum: 3,5) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya. |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 5.5...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|