- Produk
- IZ5029
Inductive sensor
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Inductive sensor
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 0.8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...0.65 |
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
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Material | baja tahan karat (1.4305/303); POM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|