- Produk
- IZ5024
Inductive sensor
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Inductive sensor
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 0.8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...0.65 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Material | baja tahan karat (1.4305/303); POM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.1 m, PVC |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |