- Produk
- IY5032
Inductive sensor
IY5032
IYB30,8-BPKG
Inductive sensor
IY5032
IYB30,8-BPKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IY5029 Perbandingan produk: IY5032 / IY5029 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 800 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 0.8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 0.8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...0.65 |
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
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 |
Penamaan ulir | M5 x 0.5 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|